Publicar produtos
Fachada WPC perfil 120x10 mm
Fachada WPC perfil 120x10 mm
Fachada WPC perfil 120x10 mm
Fachada WPC perfil 120x10 mm
Fachada WPC perfil 120x10 mm
Fachada WPC perfil 120x10 mm
    Felli

    Fachada WPC perfil 120x10 mm

    plusWALL, O WPC sistema fachada da plasticWOOD.it, é uma bem sucedida e harmoniosa combinação de beleza e resistência da madeira com a durabilidade dos materiais termoplásticos, com a qualidade 100% italiana. 

    É a solução perfeita para áreas externas!  Oferece todo o aconchego e o prestígio da madeira: com maior durabilidade e menor custo de manutenção. Utiliza-se de matéria prima virgem proveniente do descarte de produção de madeira natural e é 100% reciclável ao fim de seu ciclo.
    Régua com 120mm de largura x 10mm de espessura e 2000mm de comprimento padrão (pode ser customizada em outros comprimentos, mas sugerimos o máximo de 2400mm, para uma melhor instalação e por questões de transporte).
    Fornecemos todo o sistema de fixação, que inclui alumínio anodizado (se necessário), clipes e parafusos inox.

    PONTOS FORTES:
    •             Aparência semelhante à da madeira natural.
    •             Maior durabilidade e resistência às diversas condições climáticas.
    •             Maior resistência à corrosão salina e ao mofo.
    •             Sem farpas.
    •             Baixa absorção de água.
    •             Redução do tempo e custo de manutenção.
    •             Voc free: livre de composto orgânicos voláteis
    •             Variedade de cores que são obtidas graças à matriz termoplástica.
    •             Flexibilidade de produção com perfis cortados sob medida para diminuir o percentual de perda em obra.

    Especificação
    • O sistema fachada é composto por perfis em WPC, réguas canaletadas 120x10mm com peso aproximado de 1,30kg por metro linear. Réguas feitas 100% na Itália, com composição de 65% de pó de madeira misturada ao HDPE e aditivos como anti-UV, anti-fungo e anti-alga. E é completado com barras de alumínio anodizado 40x15 mm (se necessário), clipes customizadas e parafusos inox, feitos especialmente para fixar as réguas sem a madeira ser perfurada, eliminando o uso de pregos e deixando o produto final com excelente acabamento. Acabamentos "Deck120/C" e "Suave".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWPC-wall-cladding-profile-120x10
    • Familia de productoWALL
    • Grupo de produtosWall cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento