Publicar produtos
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube

    Lay Light square tube

    Traduzido por Google,
    Lay Light by Fiberline é um material compósito de nova geração criado com uma arquitetura excepcional em mente - por exemplo, como painéis de fachada. O material é um compósito de fibra de vidro ligado a uma matriz translúcida que permite que a luz filtre através das camadas, revelando a verdadeira identidade do material – mechas e mantas de fibra de vidro que servem como fortes reforços para o produto e conferem seu caráter estético único . O perfil da cuba quadrada da Fiberline é translúcido e não refletivo. Este produto pode ser usado para muitas aplicações, desde a fabricação de móveis até a parte do sistema de suporte de carga. Os produtos Fiberlines são fabricados usando um processo chamado pultrusão. O processo de pultrusão é a maneira mais eficiente de fabricar materiais reforçados com fibra e garante uma qualidade reproduzível consistente.
    Especificação
    • Dimension HxW: 50x50 mm Lengths: Standard length 6 m Weight: 1,6 kg/m Tolerances: EN 13706-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLay_Light_square_tube
    • Familia de productoFiberline
    • Grupo de produtosLay Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCObjeto