Publicar produtos
FLW32 Louvre Window
FLW32 Louvre Window
FLW32 Louvre Window

    FLW32 Louvre Window

    Traduzido por Google,

    O FLW 32 é nosso produto mais popular. Um produto versátil e personalizável com especificações elevadas e design de vanguarda. Você pode escolher janelas com vidros duplos ou triplos ou painéis de alumínio isolados para atender às suas necessidades. Com elevadas propriedades de absorção sonora, quando combinado com vidros de isolamento acústico conforme EN ISO 10140-1/2, o FLW 32 também é adequado para instalação em edifícios em ambientes de alto ruído. Nossas equipes dedicadas de engenheiros e designers estão sempre à disposição para discutir quaisquer elementos de seus projetos e encontrar a melhor solução para atender às suas necessidades.

    © fotografia de Paul Zanre


    # Janela Louvre # Janela # Parede Cortina # Combate a Incêndio # Sistema de Ventilação # Ventilação Natural Inteligente # Eficiência de espaço # Atuadores # AOV # Ventilação de Abertura Automática # NSHEV # Ventilação natural de fumaça e extração de calor # EN12101-2 # saída de fumaça # motorizada # elétrica # manuell # pneumático # função anti-trap # eficiência energética # Fail-Safe # baixa manutenção

    Especificação
    • It is available with manual, electric and pneumatic drives. The FLW 32 is available with a wide variety of fixing adapters, including 17x32mm and 25x32mm (and 28mm) integral glazing adapters, masonry frame adapters, angle flange frames and bespoke glazing adapters to suit a wide variety of applications.

      Features: 

      natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV), smoke extraction from lift shafts.

      Design:

      Louvre blades are flush with frame on the outside. Louvre blades centrally mounted. Glass louvres fully framed. Thermally separated aluminium profiles.

      Glazing:

      Double-glazed or triple-glazed or insulated aluminium panel with a total glass thickness of 28 to 32 mm. Dry glazing.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLW32LouvreWindow
    • TipoDigital Twin (Building)
    • Data de publicação2023-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Louvre window
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEC011406
    • Nome ETIMFaçade louver
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass louvre window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Motorized Wall Louvers
    • Número OmniClass23-33 29 33
    • Título OmniclassMovable Blade Wall Louvers