Publicar produtos
FLW40 Louvre Window
FLW40 Louvre Window
FLW40 Louvre Window
FLW40 Louvre Window

    FLW40 Louvre Window

    Traduzido por Google,

    O FLW 40 é o nosso principal produto, um design líder na indústria, ostentando algumas das melhores especificações técnicas alguma vez alcançadas com uma janela louvre. É um produto versátil e altamente personalizável, com alturas de janela ilimitadas e larguras variáveis, molduras niveladas e tamanhos de lâminas personalizados. Certificado de acordo com a classe de resistência ao roubo RC2, DIN EN 1627-1630, o FLW 40 também é adequado para edifícios com elevados padrões de segurança. Nossas equipes dedicadas de engenheiros e designers estão sempre à disposição para discutir quaisquer elementos de seus projetos e encontrar a melhor solução para atender às suas necessidades.


    # Janela Louvre # Janela # Parede Cortina # Combate a Incêndio # Sistema de Ventilação # Ventilação Natural Inteligente # Eficiência de espaço # Atuadores # AOV # Ventilação de Abertura Automática # NSHEV # Ventilação natural de fumaça e extração de calor # EN12101-2 # saída de fumaça # motorizada # elétrica # manuell # pneumático # função anti-trap # eficiência energética # Fail-Safe # baixa manutenção

    Especificação
    • Feature:

      Natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV). Smoke extraction from lift shafts.

      Design:

      Louvre blades flush with external frame. Louvre blades centrally mounted. Glass louvres fully framed. Thermally isolated aluminium extrusions.

      Glazing:

      Triple-glazed or insulated aluminium panel with a total glass thickness of 36 to 40 mm. Dry glazing with EPDM gaskets.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLW40LouvreWindow
    • TipoDigital Twin (Building)
    • Data de publicação2023-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Louvre window
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEC011406
    • Nome ETIMFaçade louver
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass louvre window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Motorized Wall Louvers
    • Número OmniClass23-33 29 33
    • Título OmniclassMovable Blade Wall Louvers