Publicar produtos
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247

    Aptum 247

    Traduzido por Google,

    A Aptum 247 é uma cadeira de grande simplicidade, design intemporal e grande versatilidade. Esta cadeira foi especialmente concebida para centros de artes cénicas, teatros, auditórios e centros de conferências devido à sua grande adaptabilidade às exigências acústicas de qualquer projeto.

    Este elegante assento Figueras destaca-se pela sua grande flexibilidade devido às características dos seus componentes, infinitas possibilidades na variação das suas dimensões, inclinações e configurações e as suas múltiplas opções de acabamento.

    Assento e encosto são feitos com estrutura interna de madeira de faia e cintas elásticas entrelaçadas de alta qualidade cobertas com espuma de poliuretano de célula aberta. A utilização destes materiais proporciona uma distribuição equilibrada do peso corporal que garante um óptimo conforto do utilizador.

    O assento dobra-se por meio de movimento de inclinação para retornar à sua posição vertical quando não estiver em uso. Este assento inclui um sistema de tecnologia Controlled Soft Rise para obter um retorno lento do assento sem ruídos ou batidas. Este mecanismo não requer manutenção.

    O encosto incorpora um apoio lombar que proporciona grande conforto cumprindo os mais rigorosos padrões de ergonomia para assentos.

    O encosto é fixado aos painéis laterais por meio de dois suportes de polipropileno com reforço de fibra de vidro. Sem qualquer elemento de fixação, proporciona uma óptima estabilidade e facilita a montagem do encosto e a sua eventual substituição.

    As laterais são fabricadas com uma estrutura de chapa de aço soldada ao arco e rematada na parte superior com um apoio de braço em madeira de faia disponível em vários acabamentos e seu painel com uma peça de madeira de alta densidade totalmente estofada.

    Especificação
        • Minimum distance between axes: 52cm
        • It can be adapted to linear and curved configurations with a minimum radius of 10m.
        • Seat numbering fixed to the seat and row numbering fixed to the end-of-row side.
        • Can be adapted to different inclinations of the room.
        • Together with the F-48 and F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
        • Fire standards: complies with international regulations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaptum-247
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosFixed Seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAmphitheatre seating
    • Código CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniclassAuditorium Seating