Publicar produtos
Riva Heritage 4301
Riva Heritage 4301
Riva Heritage 4301
Riva Heritage 4301
Riva Heritage 4301

    Riva Heritage 4301

    Traduzido por Google,

    O Riva Heritage 4301 é um assento VVIP exclusivo, especialmente projetado para uso em salas VIP de alto nível, cinemas, estádios ou salas dedicadas de home cinema.

    Equipado com até dois motores, o encosto e o apoio para os pés podem ser reclinados conforme desejado pelo ocupante por meio de um touch pad localizado no apoio de braço do assento.

    O sistema de retorno automático mantém o espaço sempre limpo e livre para movimentação entre fileiras, retornando o encosto e o apoio para os pés à posição original quando o usuário se levanta.

    O encosto é composto por dois blocos de espuma de poliuretano moldada, com estrutura integral incorporada e estofamento artesanal.

    Não há limites em opções e acabamentos, todos os tipos de acessórios diferentes podem ser adicionados ao assento Riva Heritage, conseguindo a mais alta personalização e ótima funcionalidade.

    Especificação
      • Available as a single seat, twin-seat or link-seat with shared armrest.
      • Automatic return system which facilitates the passage in case of an emergency evacuation.
      • The back part of the headrest is protected by a rigid element which prevents scratches and damage due to heavy use.
      • Various accessories can be included to meet the needs of any space: tables, built-in cupholders, privacy modules, glide-up arm, integrated lights and power charging points, among others.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant curtain can be incorporated.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicariva-heritage-4301
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAmphitheatre seating
    • Código CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniclassAuditorium Seating

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos