Publicar produtos
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor

    Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor

    Traduzido por Google,

    As lixeiras FinBin® Bermuda 200 com design inovador são extremamente populares em todo o mundo. Você pode encontrar essas lixeiras especialmente em aeroportos, estações de trem e metrô, prédios de escritórios, lojas, hotéis etc. As lixeiras da série Bermuda também são à prova de fogo devido à estrutura de extinção de incêndio.

    Projetado e fabricado na Finlândia.

    Design original: Yrjö Ojanen

    Especificação
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43350

      Measurements (w*d*h)
      880*558*557 mm

      Weight
      21 kg

      Capacity
      200 l

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabermuda_jumbo
    • Familia de productoLitter bin
    • Grupo de produtosLitter bin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)880
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 DescriçãoLitter bins
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins

    Disponibilidade da região

    Europa