Publicar produtos
Armrest
Armrest
Armrest
    Finsa

    Armrest

    Traduzido por Google,

    O apoio de braços ou apoio de braços é um complemento em madeira e aço lacado para utilização em bancos, compatível com os dois tamanhos da gama Orixe: banco M e banco L. É um elemento disponível em dois tipos de madeira: elondo ou pinho termopino tratado termicamente, que confere um toque elegante à combinação escolhida.

    Por sua vez, pode escolher entre duas cores partilhadas por toda a gama de produtos para o suporte em aço lacado. Por um lado, um tom bege claro, para criar espaços neutros, ou um tom verde acinzentado, lembrando bosques e a combinação entre madeira e vegetação.

    Especificação
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence

      of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasavia-armrest-orixe
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de produtosOrixe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)23
    • Largura (mm)4.5
    • Profundidade (mm)53
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (10)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (12)