Publicar produtos
Double table
Double table
Double table
Double table
    Finsa

    Double table

    4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Banco decorativo de madeira de tamanho médio com 204 cm de comprimento. São constituídos por ripas de madeira, estando disponíveis duas espécies de madeira certificada.

    -Elondo: madeira ideal pelas suas características de resistência e durabilidade para espaços exteriores. O banco de carvalho africano é recomendado para espaços como centros comerciais ou hotéis com maior circulação de pessoas e utilização mais intensiva.

    -Pinho tratado termicamente com termopina: opção mais indicada para projetos com menor tráfego, como áreas residenciais.

    Este banco de madeira possui suportes em aço lacado a pó, disponíveis em tom bege claro, para criar espaços neutros, ou em tom verde acinzentado, lembrando bosques e a combinação de madeira e vegetação.

    Produto livremente configurável, projetado para ancorar em tocos ou vasos de flores, gerando espaços únicos. Tocos e vasos de flores são contados separadamente.

    Especificação
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence

      of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasavia-double-table-orixe
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de produtosOrixe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)233
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (12)