Publicar produtos
Backrest
Backrest
    Finsa

    Backrest

    Traduzido por Google,

    O encosto para bancos é um acessório pensado para agregar conforto e elegância aos bancos da linha Orixe.

    Existe a possibilidade de escolher o produto em duas espécies de madeira diferentes: elondo ou pinho tratado termicamente Thermopine.

    Possui suporte em aço lacado na parte traseira, personalizável em duas cores diferentes, comuns a toda a gama de produtos. Por um lado, um tom bege claro, para criar espaços neutros, ou um tom verde acinzentado, lembrando bosques e a combinação entre madeira e vegetação.

    Especificação
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with presence

      of healthy knot and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasavia-backrest-orixe
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de produtosOrixe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)80
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (10)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (12)