Publicar produtos
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
Tables Orixe
    Finsa

    Tables Orixe

    4.6 de 5 estrelas4.6(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Mesas de Orixá em madeira.

    - MESA DE APOIO DE MADEIRA H65 Ø 50X65 cm
    - PEQUENA MESA DE MADEIRA H75 Ø 82X75 cm
    - MESA GRANDE DE MADEIRA H75+ Ø 121X75 cm
    - MESA BAIXA DE MADEIRA H53 Ø 121X53 cm
    - MESA ALTA DE MADEIRA H110 Ø 82x110 cm

    São constituídas por listas de madeiras, estando disponíveis duas espécies de madeira certificada.

    -Mesa Elondo: madeira nobre ideal pelas suas características de resistência e durabilidade para espaços exteriores. É recomendado para espaços como centros comerciais ou hotéis com maior circulação de pessoas e utilização mais intensiva.

    -Mesa de pinho com tratamento térmico Thermopine: opção mais indicada para projetos com menor tráfego, como áreas residenciais.

    Estas mesas de madeira possuem suportes em aço lacado a pó, disponíveis em tom bege claro, para criar espaços neutros, ou em tom verde acinzentado, gravando os arvoredos e a combinação de madeira e vegetação.

    Os tocos ou vasos de flores são contados separadamente em mesas, guarda-chuvas, divisórias ou bancos.

    Dependendo da composição do móvel, é necessário incluir o coto para acrescentar mais um elemento ou o coto simples para acabamento.

    Especificação
    • The stump is sold separately and is necessary for the construction of the side table.

      USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with presence
      of healthy knot and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS: Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)
      • Treated with water-based protector for outdoors
      • Density (at 12%): very hardwood
      • E1 formaldehyde emission
      • Fungal resistance 1 (very durable)
      • Termite resistance D (durable)
      • Resistance to xylophages D (durable)
      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)
      • Treated with water-based protector for outdoors
      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hardwood
      • E1 formaldehyde emission
      • Fungal resistance 2 (durable)
      • Termite resistance S (sensitive)
      • Resistance to xylophages D (durable)
      • Use class 3.1

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS: Metal
      Thermo-lacquered with textured finish
      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasavia-table-orixe
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de produtosOrixe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (10)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)