Publicar produtos
Gamma Sink
FIORA

Gamma Sink

Traduzido por Google,
A coleção fontana caracteriza-se não só pelas formas que adquirem, desenhadas para se destacarem por si próprias, bem como por oferecer o mais alto nível de funcionalidade, mas também porque permitem múltiplas opções de revestimento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGammasink
  • Familia de productoSanitary Equipment
  • Grupo de produtosSinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)613
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalArdósia
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT