Publicar produtos
Large Lamda inset sink
Large Lamda inset sink
    FIORA

    Large Lamda inset sink

    Traduzido por Google,
    A coleção fontana caracteriza-se não só pelas formas que adquirem, desenhadas para se destacarem por si próprias, bem como por oferecer o mais alto nível de funcionalidade, mas também porque permitem múltiplas opções de revestimento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLargeLamdainsetsink
    • Familia de productoSanitary Equipment
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalArdósia
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT