Publicar produtos
DrainKing - Flat Strainer - Overflow

DrainKing - Flat Strainer - Overflow

Traduzido por Google,
Características e benefícios:

Disponível com filtro plano ou cesto
Disponível com ou sem overflow
Disponível em latão ou cromado
Vedações duplas de PTFE
Válvula de esfera giratória de aço inoxidável
Válvula rotativa - corta obstruções
Corpo de latão vermelho fundido
Anel de fixação em aço inoxidável extra resistente
Abertura "desobstruída" - não há necessidade de desmontar se for necessário serpentear
Ângulo de vedação padrão da indústria
Roscas de saída macho de 2" NPT e fêmea de 1-1/2" NPT
1/4 de volta abre e fecha totalmente a válvula
Modelos opcionais resistentes a vandalismo disponíveis
Taxa de drenagem: 12 GPM
Opções: entre em contato com a fábrica para itens opcionais
ANSI/NSF 61-9/372

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_22306
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosDrainKing Replacement Parts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores