Publicar produtos
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout

8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout

Traduzido por Google,
RECURSOS:
  • 8" BACKSPLASH
  • DISCOS DE ASSENTO GIRATÓRIO
  • HASTE DO LADO QUENTE - MÃO ESQUERDA
  • HASTE DO LADO FRIO - MÃO DIREITA
  • ASSENTOS DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE ASSENTO DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL
  • FECHAR COTOVELOS

CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS
  • 110°F A 80 PSI

LIMITES DO SISTEMA
  • TEMP: 40°F MIN. PARA 140°F MÁX.
  • PRESSÃO: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 37 GPM A 80 PSI

PESO
  • 9,0 libras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_5412
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de produtosSwing Spout - 3/4"
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores