Publicar produtos
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)

Pot Filler 8" AW (Wall Mount)

Traduzido por Google,
RECURSOS:

VÁLVULA DE CONTROLE
  • SUPORTE DE PAREDE AJUSTÁVEL DE 8" C/C
  • AJUSTE EXCÊNTRICO DE 7-3/4" A 8-1/4"
  • VÁLVULAS DE RETENÇÃO COM MOLA INTERNA
  • DISCOS DE ASSENTO GIRATÓRIO
  • HASTE DO LADO QUENTE - MÃO DIREITA
  • HASTE DO LADO FRIO - MÃO ESQUERDA
  • ASSENTOS DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE ASSENTO DE AÇO INOX
  • PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL
  • COTOVELO GIRATÓRIO DE RAIO DE GIRO DE 360º
VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA EM LINHA
  • VENTILAÇÃO ATMOSFÉRICA
  • PARA APLICAÇÕES DE PRESSÃO CONTÍNUA EM LINHA
  • PROJETO DE VERIFICAÇÃO DUPLA

MANGUEIRA
  • 60" COMPRIMENTO
  • ACESSÓRIOS DE EXTREMIDADE DE AÇO INOX
  • REVESTIMENTO EXTERNO DE AÇO INOX
  • MANGUEIRA INTERNA TRANÇADA DE GRAU DE ALIMENTAÇÃO APROVADA DO USDA

VÁLVULA DE ENCHIMENTO DO POTE
  • TUBO NÃO ARRANHADO/MARRING
  • 5,00 GPM A 80PSI
  • FLUXO AERADO

LIMITES DO SISTEMA
  • TEMP: 40°F MIN. PARA 140°F MÁX.
  • PRESSÃO: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO

PESO
  • 9,0 libras
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafisher_70939
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSingle Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-26
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores