Publicar produtos
Chair CJ3

Chair CJ3

4.3 de 5 estrelas4.3(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Desenvolver uma cadeira é uma das tarefas mais difíceis que um designer de móveis pode enfrentar, não apenas pela necessidade de um excelente conforto de assento, mas também pelo fato de que a cadeira deve ser capaz de se encaixar em muitos ambientes diferentes, sentir-se única e ser capaz de se destacar enquanto ainda se sente como um ajuste permanente. Não foi fácil e exigiu um total de 32 esboços e quatro protótipos para chegar à produção. O CJ3 oferece excelente conforto em várias posições de assento. Você pode sentar-se "em frente", e a cadeira oferece excelente suporte lombar. Ele é projetado para fornecer suporte e conforto ao sentar em outros ângulos também. O ângulo dorsal é projetado para que seu pescoço fique sempre confortável e relaxado. O estofamento de crina e linho dá firmeza no assento e no encosto que permite que você fique sentado por um longo período de tempo na poltrona. A qualidade dos materiais garante que o alto nível de conforto não se deteriore ao longo dos anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCJ3
  • Familia de productoChairs - Stool - Benches
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)680
  • Profundidade (mm)770
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África América do Sul Oceânia