Publicar produtos
Art Weave by Fletco
Art Weave by Fletco
Art Weave by Fletco
Art Weave by Fletco

    Art Weave by Fletco

    Traduzido por Google,

    A coleção Art Weave da Fletco® concretiza a visão de combinar o aspecto bruto e patinado de um piso industrial com as excepcionais propriedades acústicas de um carpete de trama plana. Os quatro designs diferentes desta coleção modular foram inspirados em materiais naturais e artificiais, como pedra e concreto, e são impressos digitalmente na superfície resistente, onde a trama subjacente confere uma dimensão adicional à sua aparência robusta.

    Cada expressão está disponível em cores diferentes – em quatro tamanhos de azulejo diferentes.

    Especificação
    • Yarn: 100% PET Anvire®
      Carpet tiles: 100x100, 50x100, 25x100 and 50x50 cm

      Colours: 15
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArt-Weave-by-Fletco
    • Familia de productoCarpet tiles
    • Grupo de produtosArt Weave by Fletco
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte