Publicar produtos
Chain
Chain
Chain
Chain

    Chain

    Traduzido por Google,

    O tapete Chain é feito com fios 100% reciclados de Econyl®. Combinando um design durável com um conforto excepcional, essa característica torna este tapete de trama plana ideal para projetos de design, interiores e arquitetura, onde a sustentabilidade caminha lado a lado com a estética e a qualidade intransigente.

    A escolha da cor em ambientes comerciais afeta a aparência visual e a durabilidade a longo prazo do revestimento têxtil para pisos. Tons mais escuros tendem a disfarçar manchas e sujeira melhor do que os mais claros, muitas vezes dando a impressão de bem-estar por mais tempo. Como sinais visíveis de desgaste e manchas são frequentemente fatores determinantes para a substituição do piso, cores mais escuras geralmente prolongam o intervalo entre as trocas. Consequentemente, elas costumam ser uma opção mais sustentável.

    Disponível em 12 cores clássicas. Cores personalizadas disponíveis a partir de 200 m² .

    Especificação
    • Yarn: 100% PA6 Econyl®
      Broadloom: Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding: RS 100 series

      Colours: 12
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
      Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaChain
      • Familia de productoWall-to-wall carpet
      • Grupo de produtosChain
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-10-10
      • Número de edição1
      • Largura (mm)4000
      Relacionado
      • Material principalPoliamida
      • Concebido emDenmark
      • Fabricado emDenmark
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
      • Classificação IFCFloor

      Disponibilidade da região

      Ásia Europa Oceânia América do Norte
      Bahrain
      Åland Islands
      Australia
      Canada
      China
      Albania
      New Zealand
      Greenland
      India
      Austria
      U.S. Virgin Islands
      Japan
      Belgium
      United States
      Kuwait
      Bosnia and Herzegovina
      Oman
      Bulgaria
      Qatar
      Croatia
      Saudi Arabia
      Cyprus
      South Korea
      Czech Republic
      Turquia
      Denmark
      United Arab Emirates
      Estonia
      Yemen