Publicar produtos
Couture
Couture
Couture
Couture

    Couture

    Traduzido por Google,

    Este veludo sedoso e exclusivo é um verdadeiro clássico com propriedades acústicas excepcionais devido à sua trama curta e vertical. O nome Couture deriva do mundo da moda, onde o veludo é apreciado, de Paris a Copenhague, por sua textura, peso e extravagância inerentes, que conferem um toque de requinte a qualquer decoração ou estilo.

    Além de promover uma boa acústica ao atenuar o som dos passos, o tapete Couture também traz uma sensação tátil suave e acolhedora de luxo personalizado para ambientes corporativos. O belo tapete de veludo forma uma base sensual que complementa perfeitamente tanto interiores modernos quanto clássicos. Celebrando as múltiplas expressões da moda, o Couture está disponível em uma ampla gama de cores convidativas.

    Disponível em 13 cores luxuosas em nosso estoque. Cores personalizadas disponíveis para áreas a partir de 200 .

    Especificação
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 13
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Backing
      : EcoTex™ rPET / EcoTiles™ rPET
      Classification: 31 Commercial

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCouture
    • Familia de productoWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Grupo de produtosCouture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte