Publicar produtos
Duo
Duo
Duo
Duo

    Duo

    Traduzido por Google,

    Uno e Duo são designs clássicos de tapetes de trama plana, baseados em tradições consagradas da tecelagem e caracterizados por extrema durabilidade e uma trama delicada. A expressão elegante, quase minimalista, com linhas retas e limpas, evoca os inúmeros campos da paisagem dinamarquesa, que seguem o mesmo padrão ordenado, ano após ano, como há gerações.

    Com sua superfície harmoniosa, Uno e Duo complementam igualmente bem a arquitetura moderna e a mais tradicional. Uno se define por linhas uniformes, enquanto Duo apresenta uma expressão linear em duas partes, com linhas largas e estreitas. Ambos os designs estão disponíveis em uma ampla paleta de cores padrão, que variam de tons terrosos clássicos a toques de cor mais vibrantes, dependendo se o tapete deve formar uma base calma ou acentuar outros elementos de design.

    Disponível em 37 cores em nosso estoque. Cores personalizadas disponíveis para pedidos acima de 200 .

    Especificação
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 37
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuo
    • Familia de productoWall-to-wall carpet
    • Grupo de produtosDuo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte