Publicar produtos
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet

    Ex-dono Quartet

    Traduzido por Google,

    O tapete Ex-Dono Quartet é um modelo para uso comercial que alia durabilidade e boas propriedades acústicas a uma expressão de poesia natural. O pelo grosso é tufado em um padrão escalonado repleto de vigor artístico e detalhes, como se o tapete fosse um prado florido em toda a sua exuberância poética, com flores e gramíneas representando a rica diversidade da vida.

    A aparência orgânica do tapete é realçada por suaves combinações de cores tom sobre tom. Isso confere ao Ex-Dono Quartet uma bela expressão mesclada que adiciona um toque sutil de personalidade a interiores de arquitetura histórica, bem como a construções novas. Graças à sua trama alta e tufada, o tapete é macio ao toque e proporciona isolamento acústico. Disponível em rolo e em placas quadradas.

    Disponível em 16 cores clássicas. Cores personalizadas disponíveis a partir de 200 m² . Base de feltro a partir de 200 m² .

    O Ex-dono Quartet também está disponível como tapete com diversas opções de acabamento e em placas de carpete modulares.

    Especificação
    • Yarn: 100% PA66 Antron®
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 16
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEx-dono-Quartet
    • Familia de productoWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Grupo de produtosEx-dono Quartet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte
    Bahrain
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    China
    Albania
    New Zealand
    Greenland
    India
    Austria
    U.S. Virgin Islands
    Japan
    Belgium
    United States
    Kuwait
    Bosnia and Herzegovina
    Oman
    Bulgaria
    Qatar
    Croatia
    Saudi Arabia
    Cyprus
    South Korea
    Czech Republic
    Turquia
    Denmark
    United Arab Emirates
    Estonia
    Yemen