Publicar produtos
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic

    Nordic

    Traduzido por Google,

    O modelo Nordic oferece um design igualmente simples ao COM 1000 e representa a essência de um tapete atemporal, com alta qualidade como fator principal. Sua expressão clássica evoca a imagem de calçamento de paralelepípedos, um elemento arquitetônico tradicional no espaço urbano.

    Com sua simplicidade nórdica, baseada em orgulhosas tradições de tecelagem, este tapete é uma bela escolha para qualquer ocasião e tipo de projeto comercial. Como a maioria dos tapetes Fletco, o Nordic é tecido com fios brancos não tingidos e tingido após a tecelagem, o que oferece um alto grau de flexibilidade para encomendas específicas, uma gama de cores mais ampla e a possibilidade de cores personalizadas.

    Disponível em rolo ou LockTiles® – nosso conceito patenteado que permite uma instalação perfeita com juntas minimamente visíveis e uma aparência homogênea. Também disponível em ZigZag® - Tiles e em placas de carpete modulares.

    Disponível em nosso depósito em 18 cores cuidadosamente selecionadas. Cores personalizadas disponíveis a partir de 200 .

    Especificação
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom: Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      LockTiles® and ZigZag-Tiles®:
      50x50 cm
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 18
      Special color:
      Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNordic
    • Familia de productoWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Grupo de produtosNordic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte