Publicar produtos
Nove
Nove
Nove
Nove

    Nove

    Traduzido por Google,

    Nove é um tecido bouclé com um design exclusivo que oferece uma interpretação sutil e moderna do clássico padrão espinha de peixe. Inspirado na anatomia exemplar dos peixes, o padrão espinha de peixe tem sido usado há séculos em tudo, desde ternos sob medida até pisos imponentes em madeiras nobres. Como extensão dessa tradição, o design tornou-se sinônimo de elegância, atemporalidade e qualidade exclusiva.

    Nove incorpora essas mesmas qualidades. Com sua durabilidade incomparável, este elegante tapete de trama plana é ideal para ambientes de trabalho. Graças ao seu sofisticado design de trama, que confere um toque contemporâneo ao clássico padrão espinha de peixe, e a uma paleta de cores cuidadosamente selecionada, Nove manterá sua beleza e relevância por muitos anos.

    Disponível em 14 cores suaves. Cores personalizadas disponíveis a partir de +200 m² .


    Especificação
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 14
      Special color:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNove
    • Familia de productoWall-to-wall carpet
    • Grupo de produtosNove
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte
    Bahrain
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    China
    Albania
    New Zealand
    Greenland
    India
    Austria
    U.S. Virgin Islands
    Japan
    Belgium
    United States
    Kuwait
    Bosnia and Herzegovina
    Oman
    Bulgaria
    Qatar
    Croatia
    Saudi Arabia
    Cyprus
    South Korea
    Czech Republic
    Turquia
    Denmark
    United Arab Emirates
    Estonia
    Yemen