Publicar produtos
Quattro
Quattro
Quattro
Quattro
Quattro
Quattro

    Quattro

    Traduzido por Google,

    O tapete Quattro traz personalidade e vitalidade a qualquer interior, desde pequenos escritórios a grandes obras arquitetônicas, enquanto a estrutura repetitiva do padrão assimétrico proporciona um campo visual elegante e relaxante. Um tapete marcante para uso comercial que combina qualidade e durabilidade com um design belíssimo.

    A escolha da cor em ambientes comerciais afeta a aparência visual e a durabilidade a longo prazo do revestimento têxtil para pisos. Tons mais escuros tendem a disfarçar manchas e sujeira melhor do que os mais claros, muitas vezes dando a impressão de bem-estar por mais tempo. Como sinais visíveis de desgaste e manchas são frequentemente fatores determinantes para a substituição do piso, cores mais escuras geralmente prolongam o intervalo entre as trocas. Consequentemente, elas costumam ser uma opção mais sustentável.

    Disponível em 12 cores clássicas. Cores personalizadas disponíveis a partir de 200 m² .

    Especificação
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 12
      Special colors:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQuattro
    • Familia de productoWall-to-wall carpet
    • Grupo de produtosQuattro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte
    Bahrain
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    China
    Albania
    New Zealand
    Greenland
    India
    Austria
    U.S. Virgin Islands
    Japan
    Belgium
    United States
    Kuwait
    Bosnia and Herzegovina
    Oman
    Bulgaria
    Qatar
    Croatia
    Saudi Arabia
    Cyprus
    South Korea
    Czech Republic
    Turquia
    Denmark
    United Arab Emirates
    Estonia
    Yemen