Publicar produtos
Spectrum Dot
Spectrum Dot
Spectrum Dot

    Spectrum Dot

    Traduzido por Google,

    Um tapete tufado clássico altamente adequado para interiores de saúde, comerciais e educacionais. O Spectrum Dot é um carpete de polipropileno tingido com solução de pilha cortada, que pode suportar requisitos de limpeza extraordinários, como, por exemplo. o uso de produtos químicos fortes para remover manchas ou odores desagradáveis, mantendo sua aparência original. O Spectrum Dot inclui nosso tratamento antimicrobiano BI-OME, que mata os microorganismos quando eles entram em contato com as fibras.

    O tratamento BI-OME não lixivia e não diminui com o tempo, mesmo quando exposto a limpeza pesada. Fornecido com o nosso suporte impermeável, proporcionando uma linha de defesa contra a contaminação do contrapiso, ao mesmo tempo que adiciona conforto extra, isolamento térmico e absorção sonora.

    Para um carpete credenciado pela DSDC, visite nossa coleção Spectrum Tonals.

    Especificação
    • Yarn: 100% Zintana®
      Colours: 16
      Classification: 32 Commercial

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSpectrum-Dot
    • Familia de productoWall-to-wall carpet
    • Grupo de produtosSpectrum Dot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte