Publicar produtos
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water

    9000E Tronic Basin Mixer for premixed water

    Traduzido por Google,
    Uma nova geração de misturadores operados por sensor. Todas as peças técnicas integradas no corpo do misturador para fácil manutenção. Funções programáveis, como lavagem de higiene, tempos de enxágue e modo de limpeza. Cromada. 16400000 Battery operation RSK 8553490 NRF 4300057 LVI 6158043 VVS 704368104 16401000 Mains operation RSK 8553577 NRF 4300973 LVI 6158055 VVS 704368504 16405000 For BMS-systems RSK 8553491 NRF 4300058 LVI 6158044 VVS 704368304 FM Mattsson 9000E Tronic is a new generation of sensor operated mixers in Sweden. Todas as peças técnicas estão integradas no corpo do misturador para facilitar a manutenção. A temperatura é facilmente ajustada por meio de uma alavanca na lateral do misturador. A alavanca pode ser fixada para proteger o misturador contra queimaduras ou, alternativamente, remover a alavanca se você precisar apenas de uma temperatura fixa. Há também uma função programável para descarga higiênica que evita que a água fique estagnada por muito tempo e, assim, impede o crescimento de bactérias.
    Especificação
    • For premixed water, battery operation (incl. battery) or mains operated (exkl. transformer). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16400000
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Tronic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)56
    • Profundidade (mm)108
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures