Publicar produtos
9000E Tronic basin mixer, mains operation
9000E Tronic basin mixer, mains operation

    9000E Tronic basin mixer, mains operation

    Traduzido por Google,

    FM Mattsson 9000E Tronic é uma nova geração de misturadores operados por sensor na Suécia. Todas as peças técnicas estão integradas no corpo do misturador para facilitar a manutenção. A temperatura é facilmente ajustada por meio de uma alavanca na lateral do misturador. A alavanca pode ser fixada para
    proteja o misturador contra queimaduras ou, em alternativa, remova a alavanca se precisar apenas de uma temperatura fixa. Há também uma função programável para descarga higiênica que evita que a água fique estagnada por muito tempo e, assim, impede o crescimento de bactérias.

    16411000 - Cromado, Funcionamento na rede elétrica RSK 8553578 NRF 4300974 LVI 6158056 VVS 704369504.


    Especificação
      • With temperature knob, mains operation (without transformer)
      • Soft closing solenoid valve
      • Safe against vandalism, complete in metal
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 5 l/min at 200–600 kPa)
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • 30 sec. rinse time via sensor
      • Can be turned off for 60 sec. (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • Equipped with system for thermal disinfection against legionella
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Environmental friendly material, Lead free, Nickel Free
        • Installation:
        • Automatic sensor calibration
        • After adjusting to the desired temperature, knob can be replaced with a lid
        • All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC
        • Mains operation requires power supply art.no. S600129, alternatively transformer art.no. S600128
        • Soft PEX® hoses with integrated non return valves and filters (stainless steel braided)
        • Hole diameter Ø33,5-37 mm

          Settings:
        • Adjustable max temperature
        • Programmable function for hygiene flushing
        • Adjustable flush time
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única164110
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Tronic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)108
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures