Publicar produtos
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer

    9000E Tronic WMS Basin mixer

    Traduzido por Google,

    Uma nova geração de misturadores operados por sensor. Todas as peças técnicas integradas no corpo do misturador para fácil manutenção. Funções programáveis, como descarga higiênica, tempos de enxágue e modo de limpeza. Disponível nas seguintes superfícies: Cromado, Preto (pvd) e latão polido (pvd) e cromo escovado.

    16416000 - Cromado, Funcionamento com bateria. RSK 8553492 NRF 4300059 LVI 6158041 VVS 704369104.

    16416030 - Cromado, LEED/BREEAM. Operação com bateria. RSK 8430651 NRF 4300096 LVI 6158104

    16416032 - PVD preto, LEED/BREEAM. Operação com bateria. RSK 8430062 NRF 4300135

    16416033 - Cromo escovado, LEED/BREEAM. Operação por bateria. RSK 8430063 NRF 4300128

    FM Mattsson 9000E Tronic é uma nova geração de misturadores operados por sensor na Suécia. Todas as peças técnicas são integradas no corpo do misturador para fácil manutenção. A temperatura é facilmente ajustada por meio de uma alavanca na lateral do misturador. A alavanca pode ser fixada para

    proteja o misturador contra escaldamento ou, alternativamente, remova a alavanca se precisar apenas de uma temperatura fixa. Há também uma função programável para descarga higiênica que evita que a água fique parada por muito tempo e, assim, evita que bactérias cresçam.

    Especificação
    • With temperature handle, battery operation (incl. battery) or mains operated (exkl. transformer). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única164160XX
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Tronic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)108
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures