Publicar produtos
9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower
9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower

    9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower

    Traduzido por Google,
    Uma nova geração de misturadores operados por sensor. Todas as peças técnicas integradas no corpo do misturador para fácil manutenção. Funções programáveis, como lavagem de higiene, tempos de enxágue e modo de limpeza. Cromada. RSK 8553494 NRF 4300062 LVI 6158045 VVS 704367004 FM Mattsson 9000E Tronic é uma nova geração de misturadores operados por sensor na Suécia. Todas as peças técnicas estão integradas no corpo do misturador para facilitar a manutenção. A temperatura é facilmente ajustada por meio de uma alavanca na lateral do misturador. A alavanca pode ser fixada para proteger o misturador contra queimaduras ou, alternativamente, remover a alavanca se você precisar apenas de uma temperatura fixa. Há também uma função programável para descarga higiênica que evita que a água fique estagnada por muito tempo e, assim, impede o crescimento de bactérias.
    Especificação
    • With temperature handle, battery operation (incl. battery). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16470000
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Tronic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)108
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures