Publicar produtos
Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Traduzido por Google,
Uma nova geração de misturadores operados por sensor. Perfeito para hospitais, escolas e outros edifícios públicos. Todas as peças técnicas integradas no corpo do misturador para fácil manutenção. Funções programáveis, como lavagem de higiene, tempos de enxágue e modo de limpeza. Com WMS (Sistema de Gerenciamento de Água). Cromada. 160 c/c. Sem chumbo. RSK 8430561 FMM 16502500 150 c/c RSK 8430562 NRF 4300077 VVS
Especificação
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única16501000
  • Familia de productoElectronic mixers
  • Grupo de produtosFM Mattsson Tronic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)147
  • Largura (mm)234
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)3.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures