Publicar produtos
Rogen Shower Mixer
Rogen Shower Mixer

    Rogen Shower Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador chuveiro, 160 c/c com saída para baixo. Cromada. RSK 8358652
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Approved non-return valves.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31530000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Rogen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures