Publicar produtos
MEDICARE basinmixer with long spout
MEDICARE basinmixer with long spout
MEDICARE basinmixer with long spout

    MEDICARE basinmixer with long spout

    Traduzido por Google,

    Misturador de lavatório hospitalar com forte foco na higiene, acessibilidade e durabilidade. Cromada.

    Chrome, bico longo, Soft PEX®. Art.no: 3250-4010 RSK  8325274 NRF 4300091

    Cromado, bico longo, tubos CU. Art.no: 3250-4110 RSK 8325275 NRF 4300092

    Os produtos da nossa coleção FM Mattsson MEDICARE são desenvolvidos para responder às necessidades específicas do setor da saúde e facilitar a vida quotidiana das pessoas com mobilidade reduzida e capacidade de orientação. O diferencial dos misturadores de lavatório são as soluções seguras e úteis no design do produto. Tudo, desde sua forma redonda para facilitar a limpeza até alavanca mais longa, marcações de cores claras e tubos estendidos. O fato de o coletor de feixe estar inclinado em 32 graus também facilita a acessibilidade para o usuário. MEDICARE é a série que oferece produtos seguros, duráveis e acessíveis em um design elegante e popular. Os misturadores para lavatórios hospitalares atendem aos requisitos de nossos clientes.

    Especificação
    • •

      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Lever: 179 mm
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Aerator without air admixture, constant flow 6 l/min at 200–600 kPa, angled 32°
      • Connection pipes, chromed CU Ø10 mm
      • Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s waste. Spout projection 124 mm
      • Hygienic design, lever and mixer body without dividing lines
      • Lead Free material
      • Acoustic group 1 (ISO 3822)
      • Hole diameter Ø28-37 mm

       

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única32504
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosMediCare
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)595
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa