Publicar produtos
Sarona shower set
Sarona shower set
Sarona shower set

    Sarona shower set

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão com anti-calcário, saboneteira, mangueira. Haste de chuveiro com vedação. Cromada. RSK 8197688 LVI 6569801 VVS 737754304 Sarona é um sistema de duche com um design visual discreto e limpo. É flexível e fácil de usar.
    Especificação
    • Shower bar with slider, hanti lime-scale hand shower, transparent soap dish and wall brackets. Shower hose 1750 mm with chrome-plated nuts.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34201800
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Sarona
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures