Publicar produtos
Sarona Shower set Vaska
Sarona Shower set Vaska

    Sarona Shower set Vaska

    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche para montagem em tubagem de 40 c/c. Com 2 suportes de parede, chuveiro de mão com anti-calcário e mangueira. Cromada. RSK 8197661 VVS 737570404 Barra de duche com braçadeira para montagem em tubo 40 c/c. Uma maneira fácil de instalar um chuveiro em tubos existentes, sem ter que fazer novos furos na parede.
    Especificação
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. With anti lime-scale hand shower and slider.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34421000
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Sarona
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa