Publicar produtos
9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska
9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska

    9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando de parede 40 c/c, com saída para baixo e fecho suave com vedação cerâmica. Restrição de fluxo ajustável embutida e limite de temperatura. Fabricado em liga de latão aprovada 4MS. Cromada. RSK 8351076
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única81890000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Largura (mm)76
    • Profundidade (mm)168
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.537
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures