Publicar produtos
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety Mixer for Bath

    Traduzido por Google,
    9000E II Misturadora de segurança para banho com saída para baixo. Misturador termostático de pressão balanceada com cabeçote selado em cerâmica. Cromada. RSK 8343245 82002500 150 c/c RSK 8343254 NRF 4301819 LVI 6360670 VVS 722829204 Misturador de segurança para duche com novo design. A forma elegante do misturador complementa as funções exclusivas e o aspecto ecológico que distingue a série 9000E. Uma técnica inteligentemente projetada economiza água e energia sem comprometer o conforto. Saída para baixo.
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82001000
    • Familia de productoBath and Shower Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Largura (mm)303
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures