Publicar produtos
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety Mixer for Bath

    Traduzido por Google,
    9000E II Misturador de segurança para banho com bico giratório embutido. Misturador termostático de pressão balanceada com cabeçote selado em cerâmica. Cromada. VVS 722829234 Misturador de segurança para banho com novo design. A forma elegante do misturador complementa as funções exclusivas e o aspecto ecológico que distingue a série 9000E. Uma técnica inteligentemente projetada economiza água e energia sem comprometer o conforto. Saída centralizada.
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. Pressure balanced thermostatic mixer. Swivel spout with built-in diverter. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82008500
    • Familia de productoBath and Shower Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures