Publicar produtos
9000E Safety Mixer for Shower
9000E Safety Mixer for Shower

    9000E Safety Mixer for Shower

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático de duche com temperatura e pressão equilibrada. Misturador EcoSafe com saída para baixo. Válvula liga/desliga em cerâmica. Parada de segurança a 38°. Limitador de temperatura ajustável. Cromado com alça preta. 160 c/c RSK 8342191 Uma ótima fusão de design e função. A linha FM Mattsson 9000E inaugura uma nova geração de misturadores que são projetados ambientalmente até o último detalhe. Mesmo em sua versão básica, o misturador possui funções exclusivas que garantem uma temperatura constante da água e um funcionamento seguro e confiável. Um novo recurso desses mixers é um corpo de mixer legal. Você nunca vai se queimar em um mixer 9000E.
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717. Approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82101004
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)303
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures