Publicar produtos
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático de duche com temperatura e pressão equilibrada. Misturador EcoSafe com saída para cima. Limitador de temperatura ajustável, pré-ajustado para no máximo 38°C. Com válvula Presto para desligamento automático, pré-ajustado para 30 seg. Cromada. 160 c/c. RSK 8202721 82134600 150 c/c
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. With Presto-valve for automatic shut-off . Rinsing time preset to 30 sec. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82131600
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures