Publicar produtos
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit
9000E II Head shower kit

    9000E II Head shower kit

    Traduzido por Google,
    Kit de chuveiro de parede com misturador de segurança FMM 8211-2500 e chuveiro de parede 9392-1000. Com chuveiro de mão com 2 jatos e desviador. Chrome RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824
    Especificação
    • Head shower kit with safety mixer FMM 8211-2500 and head shower 9392-1000. With 2-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket with sealing. Shower rod is cutable.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82182500
    • Familia de productoShower kit
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1180
    • Largura (mm)303
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)5.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures