Publicar produtos
9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c
9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c

    9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático de banho/chuveiro com temperatura e pressão equilibrada. Misturador EcoSafe com entrada e saída para baixo. Válvula liga/desliga em cerâmica. Parada de segurança a 38°. Limitador de temperatura ajustável. Desviador integrado na bica giratória. Cromada. 40 c/c. RSK 8343247 Alças pretas 82401004 RSK 8343249
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. With water connection down. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82401000
    • Familia de productoBath and Shower Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)109
    • Largura (mm)245
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures