Publicar produtos
9000E Safety mixer for shower 40 c/c
9000E Safety mixer for shower 40 c/c

    9000E Safety mixer for shower 40 c/c

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático de duche com temperatura e pressão equilibrada. Misturador EcoSafe com entrada para baixo e saída para cima. Válvula liga/desliga em cerâmica. Parada de segurança a 38°. Limitador de temperatura ajustável. Cromada. 40 c/c. RSK 8343314. Alças pretas 82501004 RSK 8343316
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. With water connection down. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82511000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)245
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures