Publicar produtos
Siljan Basin Mixer with Push-down waste

Siljan Basin Mixer with Push-down waste

Traduzido por Google,
Misturador de bacia com resíduos push-down. Misturador Ecosafe com função coldstart e softclosing. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Classe energética B. Cromado RSK 8235556 LVI 6158047 VVS 701572604 83535010 com conexão de 3/8" RSK 8235557 NRF 4300051
Especificação
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With push-down waste included. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única83535000
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)169
  • Largura (mm)53
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)2.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures