Publicar produtos
Siljan Basin mixer with dish washer valve and hand shower

Siljan Basin mixer with dish washer valve and hand shower

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório com bica fixa ou giratória 120°, chuveiro manual com fecho automático e válvula lava-loiças. Misturador Ecosafe com função coldstart e softclosing. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Cromada. RSK 8235553 NRF 4300053 LVI 6158059 Linhas curvas suaves e superfícies ultra-brilhantes. Enfatizamos o design limpo, a simplicidade e a função, alinhados com nossa visão de cuidar das pessoas e do meio ambiente. Um forte foco foi colocado no design e formas específicas são usadas de forma consistente para criar uma aparência coordenada. Grande ou pequeno? Nosso FM Mattsson Siljan tem produtos para todos, independentemente do gosto ou do tamanho da casa. O novo misturador de lavatório Siljan Mini é um produto compacto que dá um soco. Especialmente concebido para pequenas casas, casas de banho pequenas ou mãos pequenas. A escolha é sua. Escusado será dizer que você obtém a mesma alta qualidade, apenas em um tamanho menor.
Especificação
  • EcoSafe® mixer. With self-closing hand shower, wall bracket and hose. Cold start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco Flow (energy and water saving aerator). With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Swivel spout 120° or fixed. Hole diameter Ø34-37 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única83580000
  • Familia de productoBasin Mixers
  • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)2.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers