Publicar produtos
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down

    Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down

    Traduzido por Google,

    Misturador de segurança para chuveiro com saída para baixo. Misturador termostático de pressão balanceada com cabeçote selado em cerâmica. Manípulo de temperatura com paragem de segurança a 38°C. Com função Eco. Válvulas anti-retorno aprovadas. Cromada. RSK 8342235 NRF 4301826 VVS 722820204 LVI 6358057



    Especificação
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única83801500
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)69
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromo Polido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures