Publicar produtos
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c

    Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c

    Traduzido por Google,

    Siljan Misturadora de segurança para banheira/duche com saída para baixo. Misturador termostático de pressão balanceada com cabeçote selado em cerâmica. cromada
    83901500 150 c/c
    RSK 8343300 NRF 4301908 LVI 6358059 VVS 822822204


    Especificação
    • With shower connection down. Swivel spout with integrated diverter Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única83901500
    • Familia de productoBath and Shower Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-24
    • Número de edição1
    • Largura (mm)303
    • Profundidade (mm)218
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromo Polido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures