Publicar produtos
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Traduzido por Google,
    Kit duche com misturadora de segurança para duche e conjunto de duche com 3 jatos, saboneteira e mangueira. O suporte de parede superior é flexível, incl. vedações. Classe energética A. Sem chumbo. Chrome 150 c/c RSK 8282767 85820000 160 c/c RSK 8282766
    Especificação
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°. Lead free.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única85821500
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures