Publicar produtos
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Traduzido por Google,
    Kit ducha com misturador de segurança para banheira/chuveiro e ducha. Com chuveiro de mão com 3 jatos, saboneteira e mangueira. Desviador reversível embutido no misturador. Sem chumbo. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Especificação
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única85930000
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1430
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)6.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures