Publicar produtos
9000XE Basin mixer LEED 1,7 l/min
9000XE Basin mixer LEED 1,7 l/min
9000XE Basin mixer LEED 1,7 l/min
9000XE Basin mixer LEED 1,7 l/min

    9000XE Basin mixer LEED 1,7 l/min

    Traduzido por Google,

    9000XE é uma gama completa para cozinhas e casas de banho. A gama está preparada para o futuro com novas funções e taxas de fluxo de poupança de energia e materiais sustentáveis ​​e sem chumbo que cumprem os requisitos legais e de mercado atuais. Toda a gama está disponível em cromo ou em cromo escovado – fabricada em Mora por profissionais, para profissionais e para aspirantes a profissionais.

    Os produtos 9000XE vêm em dois acabamentos – cromo ou cromo escovado. O material é durável e sem chumbo e atende aos elevados requisitos de sustentabilidade do seu projeto. Estamos altamente comprometidos em garantir que nossos misturadores tenham uma longa vida útil, seja qual for o acabamento que você escolher.

    Os misturadores de lavatório 9000XE têm vazões otimizadas que atendem aos atuais requisitos legais e de mercado. Estão equipados com funções inteligentes e inovadoras de poupança de energia, como arranque a frio, fecho suave, função limitadora de temperatura e arejador que poupa energia e água. Além disso, estas misturadoras de lavatório têm um acabamento de superfície cromado durável ou cromado escovado que se adapta a qualquer casa de banho, independentemente do seu tamanho. A misturadora de lavatório 9000XE é uma misturadora de lavatório em cromo ou cromo escovado. O seu design clássico e a função de poupança de água tornam-no numa escolha natural para a casa de banho.

    A misturadora de lavatório 9000XE com certificação LEED é uma misturadora de lavatório em cromo e cromo escovado. Seu design clássico e função de economia de água fazem dele uma escolha natural para o banheiro. Este produto possui certificação LEED, o que significa que atende aos requisitos de vazão aplicáveis ​​a determinados edifícios novos e conversões.

    Cromada. Fluxo; 1,7 l/min. Art.nº: 8650-7110. RSK: 8275630. NRF: 4300133

    Cromo escovado. Fluxo; 1,7 l/min. Art.nº: 8650-7113. RSK: 8275631. NRF: 4300134

    Especificação
      • Cold start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única865071XX
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000XE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)162
    • Profundidade (mm)101
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)138
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets